![Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=1755843&p_File_Type=big%20Thumbnail&default_image=DefaultProductImage.jpg)
ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW
0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
Data:
28 Abril 2017
|
Tipo:
Guia do usuário
Idiomas:
Inglês
|
Versão:
05
Referência do Documento:
1755843
Arquivos
Nome do arquivo | ||
ATV71S_Installation_manual_EN_1755843_05.pdf
|
|
Produtos relacionados
Gamas de Produtos:
-
Altivar 71 -
Altivar Lift