![Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=1760643&p_File_Type=big%20Thumbnail&default_image=DefaultProductImage.jpg)
ATV61 Installation Manual 0,37-90 kW
0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 2,2 kW (3 HP) ... 7,5 kW (100 HP) / 500 - 600 V 2,2 kW (3 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
Data:
27 Abril 2017
|
Tipo:
Guia do usuário
Idiomas:
Inglês
|
Versão:
06
Referência do Documento:
1760643
Arquivos
Nome do arquivo | ||
ATV61S_Installation_manual_EN_1760643_06.pdf
|
|
Produtos relacionados
Gamas de Produtos:
-
Altivar 61