Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Imagem de HO2 Series Outdoor Humidity Sensors - Datasheet

HO2 Series Outdoor Humidity Sensors - Datasheet

HO2 Series Outdoor Humidity Sensors provide an ideal solution for measuring relative humidity in a wide range of conditions. All models are equipped with a solid state capacitive sensor that is easy to replace in the field. The housing is completely weatherproof and intended for outdoor mounting. The HO2 is an all-in-one device combining humidity and temperature sensing. The device ensures a building’s optimum temperature and humidity levels, resulting in greater energy efficiency. Each device is an active sensor that converts a humidity or temperature measurement into an analog output (4-20 mA) or a voltage level (0 to 5 Vdc or 0 to 10 Vdc). Different models are available based on application requirements for lower-cost installations.

Data: 23 mai. 2024 | Tipo: Specification sheet
Idiomas: Inglês | Versão: 01
Referência do Documento: GEX55236

Arquivos

Nome do arquivo
HO2 Series Datasheet_GEX55236-01.pdf

Precisa de ajuda?

Seletor de Produto

Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil.

Obter um Orçamento

Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.

Onde comprar?

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.

 Abre em nova janela

Centro de ajuda

Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.