Pesquisar perguntas frequentes
Como parametrizar velocidades pré-selecionadas no Altivar 71 (ATV71)
Nos exemplos abaixo se considera que o inversor está em configuração de fábrica para os parâmetros não mencionados.
Para ajustes básicos do ATV71 consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/
Ajustes comuns a todos os exemplos :
Velocidade mínima : SEt- / LSP = (ajuste o valor desejado em Hz, limitado a HSP)
Velocidade máxima : SEt- / HSP = (ajuste o valor desejado em Hz, limitado a tFr)
Frequência máxima : drC- / tFr = (ajuste o valor desejado em Hz, limitado a 500Hz, sugestão : ajuste 20% acima de HSP)
Reversão no comando a 2 fios : I-O- / rrS = LI2 (configuração de fábrica, sentido anti-horário ou reversão na entrada digital LI2, caso não utilize reversão ajuste rrS = nO)
Exemplo 1, ativando os bornes :
AI1+ = Entrada analógica 0-10V (AI1- com jumper de fábrica com COM), uso com potenciômetro externo ou sinal vindo de CLP, referência de velocidade analógica (configuração de fábrica)
LI1 = Partida/parada sentido horário, o motor indo para a velocidade mínima (LSP) + sinal proporcional vindo de AI1 (0V = LSP e 10V = HSP)
LI2 = Partida/parada sentido anti-horário, o motor indo para a velocidade mínima (LSP) + sinal proporcional vindo de AI1 (0V = LSP e 10V = HSP)
LI1 e LI3 = Partida/parada sentido horário, o motor indo até a velocidade máxima (HSP)
LI2 e LI3 = Partida/parada sentido anti-horário, o motor indo até a velocidade máxima (HSP)
Ajustes adicionais FUN- / PSS- / :
PS2 = LI3 (segunda velocidade ativando a entrada digital LI3)
SP2 = (ajuste o valor desejado da segunda velocidade em Hz, de LSP até HSP)
Exemplo 2, ativando os bornes :
LI1 = Partida/parada sentido horário, o motor indo para a velocidade 2 (SP2)
LI2 = Partida/parada sentido anti-horário, o motor indo para a velocidade 3 (SP3)
LI1 e LI3 = Partida/parada sentido horário, o motor indo para a velocidade 6 (SP6)
LI2 e LI3 = Partida/parada sentido anti-horário, o motor indo para a velocidade 7 (SP7)
Ajustes adicionais FUN- / PSS- / :
1) PS2 = LI1 (entrada digital DI1)
3) PS4 = LI2 (entrada digital DI2)
4) PS8 = LI3 (entrada digital DI3)
5) SP2 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade 2 sentido horário)
6) SP3 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade 3 sentido anti-horário)
7) SP6 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade 6 sentido horário)
8) SP7 = (ajuste o valor desejado em Hz, velocidade 7 sentido anti-horário)
Para outras possibilidades de ajustes, avalie na tabela abaixo uma combinação que atenda a sua necessidade :
Combinação das Entradas Digitais | Referência de Velocidade | 2 Velocidades PS2 = LI(x) | 4 Velocidades PS4 = LI(y) | 8 Velocidades PS8 = LI(z) | 16 Velocidades PS16 = LI(w) |
1 | Referência analógica | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SP2 = (a)Hz | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SP3 = (b)Hz | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | SP4 = (c)Hz | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | SP5 = (d)Hz | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | SP6 = (e)Hz | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | SP7 = (f)Hz | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | SP8 = (g)Hz | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | SP9 = (h)Hz | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | SP10 = (i)Hz | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | SP11 = (j)Hz | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | SP12 = (k)Hz | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | SP13 = (l)Hz | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | SP14 = (m)Hz | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | SP15 = (n)Hz | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | SP16 = (o)Hz | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 = entrada digital ativada
LI = Logical Input (entrada digital) LI
x, y, z, w = escolha de 1 a 6, LI1 a LI6
PS = função Preset Speed (velocidade pré-selecionada)
PS2 = função de 2 velocidades ativada se definida 1 entrada digital para velocidade constante (uma velocidade fixa e uma variável pela entrada analógica)
PS4 = função de 4 velocidades ativada se definidas 2 entradas digitais para velocidades constantes (ativar previamente PS2 para acesso a esta função, 3 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
PS8 = função de 8 velocidades ativada se definidas 3 entradas digitais para velocidades constantes (ativar previamente PS4 para acesso a esta função, 7 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
PS16 = função de 16 velocidades ativada se definidas 4 entradas digitais para velocidades constantes (ativar previamente PS8 para acesso a esta função, 15 velocidades fixas e uma variável pela entrada analógica)
SP2 a 16 = (a, b, c, ..., o)Hz = Speed (velocidade) em Hz acionada caso ocorra a combinação de entradas digitais ativadas indicada na tabela acima, ajuste entre LSP e HSP (Low Speed - velocidade mínima e High Speed - velocidade máxima em Hz)
Referência analógica = referência de fábrica pela entrada analógica AI1 (velocidade determinada por potenciômetro externo ou PLC), variação entre LSP e HSP. Caso uma ou mais entradas digitais de velocidade fixa sejam ativadas, a referência analógica é ignorada