Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Disjuntor motor TeSys Deca ? frame 4

Combina inteligência digital com performance robusta até 115 A e 55 kW.

Parte de TeSys

Anteriormente denominado TeSys GV4. É o único disjuntor motor do mercado que proporciona proteção de forma simples até 55 kW. Solução robusta e confiável com alta capacidade de interrupção de curto-circuito até 100 kA. Graças as proteções avançadas e pré-alarmes, você terá um melhor controle dos processos e antecipar soluções para os problemas futuros. A tecnologia EverLink, garante instalação confiável, torque de aperto permanente, redução dos efeitos da dilatação e deformação dos condutores.
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle