Família de Produtos
Altivar Soft Starter ATS01
Soft starters para máquinas simples de 0,37kW à 15kWParte de Altivar
As Soft Starters Altivar 01 proporcionam simplicidade e eficiência nas partidas e paradas de seus motores, com instalação e utilização intuitiva, graças a uma fácil configuração através dos botões em sua interface. Além disso, contém bypass integrado, se tornando a melhor escolha para aplicações com máquinas simples.Visualizar produtos Executar Seletor de produto Altivar Soft Starter ATS22
Soft starters para aplicações comuns de 4kW à 400kWParte de Altivar
As Soft Starters Altivar 22 visam qualidade de desempenho e segurança das suas máquinas e motores, oferecendo robustez, bypass incorporado, comunicação Modbus RTU integrados, proteção térmica, detecção de curto-circuito e de sub/sobtensão, se tornando produtos compatíveis com os tipos mais comuns de aplicação, como bombas, compressores, ventiladores, transportadores, entre outras.Visualizar produtos Executar Seletor de produto Altivar Soft Starter ATS48
Soft starters de alta performance de 4 kW a 1200 kWParte de Altivar
As Soft Starters Altivar 48 performam um alto desempenho com seu Sistema de Controle de Torque, robustez, função de proteção contra cavitação, além de proteção em todos os níveis: do motor, da máquina e da aplicação, podendo ser utilizada em sistema de bombas, ventiladores, compressores, moinhos, prensas, e muito mais. Também possibilitam partida e parada de diversos motores em cascata com somente uma ATS48!Visualizar produtos Altivar Soft Starter ATS480
Soft starters para máquinas de 4 até 900 kW As Soft Starters Altivar 480 promovem inovação ao associar conectividade e proteção, oferecendo novas ferramentas de segurança cibernética! Produtos com alto desempenho, robustez e sistema de Controle por Torque, que foram projetados para atender diversos processos e infraestruturas, até nos ambientes mais hostis. Isso sem contar com a IHM incorporada, que facilita a visualização e controle das máquinas.Parte de AltivarVisualizar produtos