![Image Schneider Electric ATS22C11S6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF095004&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![Image Schneider Electric ATS22C11S6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF095004&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATS22C11S6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeC_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATS22C11S6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeC_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATS22C11S6](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeC_Bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATS22_sizeC_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Partida suave eletrônica ATS22 - 110 A - 200-600 VAC
ATS22C11S6
By-pass integrado
Rede de comunicação Modbus RTU incorporada
Proteção térmica interna
Detecção de curto circuito e diagnóstico completo
Compatível com SoMove, permitindo fácil transferência de configurações e ajustes
Sustentabilidade
O selo Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.