![Image Schneider Electric ATV310H037N4E](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF142119&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![Image Schneider Electric ATV310H037N4E](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PF142119&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATV310H037N4E](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310H037N4E_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATV310H037N4E](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310H075N4E_rear_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATV310H037N4E](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310H075N4E_top_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV310H037N4E_right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Inversor de frequência ATV310 - 0.37 kW - 380-460 VAC trifásico
ATV310H037N4E
Tamanho compacto
Display gráfico integrado
Detecção de subcarga e sobrecarga
Linha Easy: qualidade com ótimo custo-benefício
Fácil instalação com princípio plug and play
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O selo Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade