![Image Schneider Electric ATV320D15N4B](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16037&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Role sobre a imagem para aplicar o zoom
![Image Schneider Electric ATV320D15N4B](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320_63440_CPF16037&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATV320D15N4B](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320D11N4B_bottom_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATV320D15N4B](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320D15N4B_top_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Image Schneider Electric ATV320D15N4B](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV320D11N4B_rear_45x4&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
5 vídeos
Inversor de frequência ATV320 - 15kW - 380-480 VAC trifásico - book
ATV320D15N4B
alimentação do motor kW:
Conectividade, robustez e custo-benefício
Rede de comunicação Modbus RTU incorporada
SoMove gratuíto que auxilia a parametrização e operação do produto
Diversas funções de segurança: STO, SS1, SLS, SMS e GDL
Revestimento nas placas eletrônicas, que aumenta a proteção contra umidade, poeira, químicos e temperaturas extremas
Desempenho ambiental do produto Mais informações
Sustentável por projeto
Sustentabilidade![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
O selo Green PremiumTM é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO2.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Desempenho do recurso
Componentes atualizados disponíveis
Desempenho de bem-estar
Sem mercúrio
Informações das isenções RoHS
Certificações e normas
Regulamento REACh
Diretiva RoHS da UE
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Regulamento RoHS China
Divulgação Ambiental
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil de Circularidade