Appareillage de commutation isolé au gaz avec barre omnibus à diélectrique solide pour les applications d’au plus 38 kV.
L’appareillage de commutation isolé au gaz CBGS-0 dispose de plusieurs modules fonctionnels. Chaque module comprend un compartiment de barre omnibus, un compartiment principal (isolé au gaz SF6), un compartiment de câblage moyenne tension et une armoire basse tension. Tout comme les autres offres de Schneider Electric, aucun entretien n’est requis dans le compartiment principal, et le système de barre omnibus permet une installation sans tracas et sans manutention de gaz.