Sirènes et alarmes électroniques de signalisation multisons et personnalisables jusqu'à 106 dB
Fait partie de Harmony
Les sirènes et alarmes électroniques de signalisation multisons compactes offrent un système vocal 100% personnalisé configurable à l'aide du logiciel gratuit Playlist Builder, ainsi qu'une esthétique moderne. Elles Indiquent à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation par la diffusion de signaux ou de messages vocaux. Disponibles en gris foncé ou en blanc, elles sont adaptées aux sites publics, aux usines et peuvent être montées au mur ou sur panneau.