Appareillage isolé à l’air débrochable à boîtier métal et disjoncteurs à vide pour contrôle et distribution MT complexe et d’envergure
Fait partie de SeT Series
La conception compacte à fonctionnement et surveillance intégrés de SureSeT répond à la demande d’espace optimisé et d’efficacité. Les installations sont plus disponibles grâce à la surveillance native de l’état des équipements pour gérer les problèmes imminents. La technologie sans fil permet aux techniciens de rester à distance. Jusqu’à 15 kV, 2 000 A, 40 kA. Conforme aux normes IEEE C37.20.2 et CSA C22.2 no 31.