Gammes
Motorpact
Centre de Contrôle moteur moyenne tension -Voir Détails Masterclad Medium Voltage Metal-Clad Switchgear with Type VR Vacuum Circuit Breakers
Masterclad Medium Voltage Metal-Clad Switchgear with Type VR Vacuum Circuit Breakers -Fait partie de SeT SeriesVoir Détails Appareillage de commutation blindé résistant aux arcs moyenne tension MasterClad
Appareillage de commutation débrochable résistant aux arcs isolé à l’air avec disjoncteurs à vide pour le contrôle et la distribution électrique complexe et d’envergure. L’appareillage de commutation résistant aux arcs MasterClad conçu selon la norme ANSI C37.20.2 utilise des disjoncteurs à vide pour répondre aux besoins moyenne tension des applications de commutation, de contrôle et de protection. Des modèles sont offerts avec des tensions de 4,76 kV à 15 kV et des courants de 1 200 A à 4 000 A. Type 2B résistant aux arcs conforme à la norme C37.20.7Fait partie de SeT SeriesVoir Détails SureSeT
Appareillage isolé à l’air débrochable à boîtier métal et disjoncteurs à vide pour contrôle et distribution MT complexe et d’envergureFait partie de SeT SeriesLa conception compacte à fonctionnement et surveillance intégrés de SureSeT répond à la demande d’espace optimisé et d’efficacité. Les installations sont plus disponibles grâce à la surveillance native de l’état des équipements pour gérer les problèmes imminents. La technologie sans fil permet aux techniciens de rester à distance. Jusqu’à 15 kV, 2 000 A, 40 kA. Conforme aux normes IEEE C37.20.2 et CSA C22.2 no 31.
Voir Détails