Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Onduleur Galaxy VS 20 kW 208 V, 2 branches de batterie modulaires et intelligentes 9 Ah internes, extensibles à 4, mise en service 5x8

GVSUPS20KB4FS

type de batterie:

tension d'entrée:

Efficacité jusqu'à 99 % en mode eConversion
Optimisez la disponibilité avec une architecture modulaire
Échange en direct : Remplacement du module vérifié par un tiers sans interruption programmée
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton de recyclage
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Again
Retrait
information_stroke
Le produit a été inclus dans un programme de reprise de Schneider Electric ou des partenaires de Schneider Electric.
Yes

+ Lifecycle Services

1 - Audit avant contrat pour 1 - onduleur jusqu'à 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Modular battery replacement service, 1 GVSBTH4 9Ah for 1 Galaxy VS UPS or GVS battery cabinet

WMBRS1-MB9-GVS

arrow2_down
Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.