![Schneider Electric LC1DT60A3Y7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A3Y7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60A3Y7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A3Y7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60A3Y7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A3_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60A3Y7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A3_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60A3Y7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A3_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
contacteur tesys deca 4P (4F) AC1 440 V 60 A bobine 690 V CA 50 et 60 Hz
LC1DT60A3Y7
La production de ce produit a été arrêtée le:18 janv. 2021
La référence LC1DT60A3Y7 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Nouvelle apparence et convivialité moderne de toutes les machines
Conçu pour répondre aux exigences des applications électriques domestiques et HVAC
Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
Conformité à la norme IEC60335-1, meilleure résistance au feu et dispositifs auxiliaires étanches
Expérience client numérique pour les documents techniques
Développement durable
Le label Green PremiumTM label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. Green Premium promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO2.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.
Performances en matière de bien-être
Sans SVHC REACh
Sans métaux lourds toxiques
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Sans PVC
Directive RoHS UE
Conforme
Régulation RoHS Chine
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)