![Schneider Electric LC1DT60ASC7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60ASC7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60ASC7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60ASC7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60ASC7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A_BD_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60ASC7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A_BD_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Schneider Electric LC1DT60ASC7 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1DT60A_BD_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
contacteur tesys deca 4P (4F) AC1 440 V 60 A bobine 575 V CA 50 et 60 Hz
LC1DT60ASC7
La production de ce produit a été arrêtée le:18 janv. 2021
La référence LC1DT60ASC7 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.
Nouvelle apparence et convivialité moderne de toutes les machines
Conçu pour répondre aux exigences des applications électriques domestiques et HVAC
Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
Conformité à la norme IEC60335-1, meilleure résistance au feu et dispositifs auxiliaires étanches
Expérience client numérique pour les documents techniques