Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Le système polyvalent Triconex™ (Tri-GP) est un système de sécurité actif (SIS) continuellement sûr, sécurisé et hautement disponible qui fait partie de la gamme leader Triconex de solutions de sécurité des procédés. Tri-GP est certifié par TÜV Rheinland pour une utilisation dans les applications de sécurité jusqu'au niveau SIL 2. Il est idéal pour les applications de petite et moyenne taille. Tri-GP est une alternative de qualité aux API de sécurité, en particulier lorsqu'une haute disponibilité, une haute fiabilité et une flexibilité maximale sont requises.

Caractéristiques

Communications et intégration

  • Remplacement des modules en ligne pour assurer un fonctionnement continu et la disponibilité de l'usine
  • Intégration avec EcoStruxure Foxboro DCS et tous les principaux systèmes de contrôle-commande numériques (DCS)
  • Gamme complète de modules E/S
  • Communications de pair à pair
  • Certification Achilles de la sécurité informatique de niveau 1 

Maintenance

  • Diagnostics et gestion des redondances intégrés — transparent pour l'utilisateur
  • Diagnostics faciles pour l'analyse des états et des défauts
  • Certification TÜV pour applications SIL 2 selon la norme internationale CEI61508:2010
  • Remplacement des modules en ligne pour assurer un fonctionnement continu et la disponibilité de l'usine

Avantages

  • Fonctionnement sûr en continu sans arrêt de la production
  • Frais d'exploitation globaux faibles — pour une augmentation de la rentabilité et de la productivité tout au long de la durée de vie de l'équipement
  • Conformité avec les normes internationales
  • Efficacité optimale grâce à une conception simple Augmentation de la durée de disponibilité et de la productivité de l'usine
  • Réduction des temps d'arrêt imprévus
  • Optimisation de la fiabilité, disponibilité, performance et productivité

Applications

Applications de sécurité et de contrôle critique

Certification TÜV pour applications SIL 2 selon la norme internationale CEI61508:2010

Adapté aux environnements difficiles

Industries 

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Texte alternatif par défaut

EcoStruxure Foxboro DCS

Besoin d'aide ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.