Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Le système Trident est un système de sécurité actif (SIS) continuellement sûr, sécurisé et hautement disponible, certifié par TÜV Rheinland pour une utilisation dans les applications de sécurité jusqu'au niveau SIL3. L'architecture à sécurité intégrée et tolérante aux défauts optimise la disponibilité et est conforme aux normes de sécurité internationales, telles que CEI 61508:2010. 


Conçu pour une sécurité et des durées de disponibilité de procédé maximales, Trident protège vos biens les plus précieux (votre personnel et votre équipement) et l'environnement contre les risques et des conditions dangereuses, vous permettant de gérer les dangers opérationnels avec confiance. La technologie éprouvée fournit des niveaux exceptionnels de disponibilité et de tolérance aux défauts, ainsi que des frais d'exploitation globaux extrêmement faibles, provoquant une augmentation de la rentabilité et de la productivité tout au long de la durée de vie de l'équipement.

Caractéristiques

Adapté aux environnements difficiles 

Le système Trident fonctionne dans des conditions de température ambiante extrême, de -20 °C à +70 °C. Il est également protégé contre les environnements corrosifs et est doté de série d'un revêtement de niveau G3 selon la norme ISA S71.04.

Connectivité ouverte

Les solutions Trident sont conformes aux protocoles industriels : Modbus TCP/IP maître et esclave, RS485 Modbus maître et esclave, OPC UA (Unified Architecture) et protocole TSAA pour une intégration étroite avec EcoStruxure™ Foxboro DCS.

Sûr et sécurisé 

Trident adopte une approche de « défense en profondeur » pour assurer que le système est immunisé contre les menaces de cyberattaques. 

Trident a une certification Achilles de niveau 1 de série, avec une protection supplémentaire possible à l'aide du pare-feu Triconex Tofino si nécessaire. Le système peut être configuré pour rejeter toutes les commandes en écriture non autorisées provenant de systèmes externes.

Avantages

  • Certification TÜV pour des applications SIL3 selon la norme internationale CEI 61508
  • Architecture haute disponibilité pour un fonctionnement continu
  • Architecture tolérante aux défauts pour un fonctionnement continu même en cas de conditions de défaut
  • Le remplacement des modules en ligne garantit un fonctionnement continu et la disponibilité de l'usine

Applications

Applications de sécurité et de contrôle critique

- Certification TÜV pour applications SIL 3 selon la norme internationale CEI61508:2010

Industries 

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Texte alternatif par défaut

EcoStruxure Foxboro DCS
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
Assistance & Contact

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.