Eine skalierbare Software-Lösung für den digitalen Zwilling und gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine.
EcoStruxure™ Machine Expert Twin ist eine Software-Lösung für digitale Zwillinge von realen Maschinen. Beginnen Sie noch vor dem Bau der Maschine mit der virtuellen Konstruktion, der virtuellen Inbetriebnahme und der agilen Entwicklung. Sparen Sie bis zu 50 % der Markteinführungszeit und bis zu 60 % der Inbetriebnahmezeit durch die parallele Umsetzung von mechanischen, elektrischen und steuerungsspezifischen Aufgaben.