Produktreihen
Altivar Sanftanlasser ATS130
Sanftanlasser für einfache Maschinen von 11 bis 55 kW Ein einfacher und kompakter Softstarter, der den Leistungsbereich des ATS01 erweitert und gleichzeitig neue Vorteile bietet, wie z. B. erhöhte mechanische und elektrische Flexibilität, gesteigerte Betriebseffizienz und optimiertes Motormanagement.Produkte anzeigen Altivar Soft Starter ATS480
Softstarter für Prozesse und Infrastrukturen von 3 bis 900 kW Der Altivar™ Soft Starter ATS480 ist die nächste Generation von Softstartern für die Digitalisierung, die für die Erfüllung von Cybersicherheitsstandards optimiert sind. Der ATS480 wurde für Prozesse und Infrastrukturen entwickelt, vereinfacht die Projektausführung und maximiert die Verfügbarkeit Ihrer Anwendungen, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.Ein Teil von AltivarProdukte anzeigen Konfiguration starten Altistart 22
Sanftanlasser von 4 kW bis 400 kW Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen-Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 17 A bis 590 A.Ein Teil von AltivarProdukte anzeigen Konfiguration starten Altistart 48
Sanftanlasser für Pumpen und Ventilatoren 4 bis 1.200 kW Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 4 kW bis 1.200 kWEin Teil von AltivarProdukte anzeigen Altistart 01
Sanftanlasser 0,37 bis 75 kW Kompakter Sanftanlasser für sanften An- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 0,37 bis 75 kW.Ein Teil von AltivarProdukte anzeigen Konfiguration starten