Produktreihen
Mureva, Mini Mureva
Verteilertechnik mit hoher Schutzart IP65 Mureva (Früher bekannt als Kaedra): Die wasserdichten Gehäuse sind für 3 bis 72 Teilungseinheiten geeignet und bieten vollständigen Schutz für alles, von industriellen Steckdosen bis hin zu modularen Befehlsgeräten und darüber hinaus. Die wasserdichten Gehäuse sind einfach zu installieren und äußerst robust. Sie garantieren, dass Ihre Anlagen vollständig vor den Elementen geschützt sind.Ein Teil von 9 SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten Opal Boxen
Modulare Schränke Aufputzschränke mit 13 und 18 ModulenProdukte anzeigen Pragma Multi
Modulare Gehäuse Metallische Unterputz- und Aufputzgehäuse in Modulbauweise für Elektroverteilung, Multimedia und Hausautomation in Wohn- und GeschäftsgebäudenProdukte anzeigen Konfiguration starten PrismaSeT XL
PrismaSeT XL – Nachfolger von Prisma XS mit noch mehr Vorteilen PrismaSeT XL ist der Nachfolger von Prisma XS. Die neuen Funktionen werden weiter unten in der Beschreibung erläutert. Durch den modularen Innenausbau unserer Mess- und Energieverteilsysteme bieten wir eine Vielzahl von Möglichkeiten. Das System bietet Gehäuse, modulare Bausteine und vormontierte Komplettfelder. Ergänzt wird es durch ein umfangreiches Angebot an Zubehör. Es erfordert keine Maschinen, wenig Werkzeug und eine sehr geringe Lagerhaltung.Ein Teil von SeT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten PrismaSeT XS
Kunststoffgehäuse für Aufputz- und Wandmontage bis 125 A Auswahl an 18 und 24 Teilungseinheiten von 18 mm Aufputz- und Unterputz-Kunststoffgehäusen. Dank der Klasse 2 bieten die modularen Gehäuse eine perfekte Kombination aus Robustheit und Schutz sowie die Einhaltung der Norm IEC 61439.Ein Teil von SeT SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten Resi9 CX
Etagenverteiler Resi9 CX Aufputz Der Verteiler passt optimal auf den Kanal. So ist die Platzierung mehrerer Verteiler übereinander auf einem Kanal möglich. Der Resi9 CX ist mit Platz für 13 oder 18 Modulen erhältlich.Ein Teil von 9 SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten Resi9 KV
Unterputzverteiler Resi9 KV - Unterputz und optional Hohlwandverteiler (850°C)Ein Teil von 9 SeriesProdukte anzeigen Konfiguration starten