![Bild ATV630U07N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV630_FCD20220620H_Main&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![Bild ATV630U07N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV630_FCD20220620H_Main&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild ATV630U07N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV630_FCD20220620H_Left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild ATV630U07N4 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV630_FCD20220620H_Top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ATV630_FCD20220620H_Rear&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
5 Videos
Frequenzumrichter ATV630, 0,75 kW/1 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
ATV630U07N4
EAN Code: 3606480758096
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Nachhaltigkeit![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Ressourcenleistung
Upgrade-Komponenten verfügbar
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.