Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Flexibles Element 2D mit Verbindungsblock, 100A, 3L+N+PE, 1m
KNA100DF410
EAN Code: 3606480003011
Perfekte Lösung für die eMobility-Ladeinfrastruktur
Dezentrale Energieverteilung von 40 bis 160A
Versorgung von Lasten 16 bis 63A
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.