PanelSeT SF/SM-Halterung für Sammelschiene bis 630A, 600mm
NSYBS600
Eingestellt am:23.08.2023
NSYBS600 wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
EAN Code: 3606480062940
Halterung, vorbereitet für die direkte Verbindung mit der Struktur des Gehäuses. PanelSeT SFX:
Installation mit einem vertikalen Anpassungsprofil und 40 mm Universal-Querstreben (1 Reihe)
Maximale Nennleistung 630 A
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.