PanelSeT SFHD Außeneinsatz Schwerlast, Dachbelüftungsmodul H95 B600 T400, IP55
NSYSFCVR64HD
Eingestellt am:31.10.2024
NSYSFCVR64HD wurde nicht ersetzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst.
EAN Code: 3606480678875
Belüftungsmodul für die Belüftung von der Oberseite des Gehäuses (H = 95 mm)
Material: Stahl mit Korrosionsschutzanstrich
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, 100 % Polyesterpulver
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Nein
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere technischen FAQs!
Finden Sie hier ganz einfach die Antwort unter den am häufigsten gestellten Fragen.