Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Tricon

Sicherheitssysteme EcoStruxure™ Triconex


Die Plattform Tricon™ ist der höchste Standard unter den Safety Instrumented Systems.

Übersicht

Tricon basiert auf dem branchenführenden Triconex™ mit der Technologie dreifach modularer Redundanz (TMR) und kann Betriebszeiten von über einer Milliarde Stunden ohne Ausfall bei Anforderung verzeichnen. Das System Tricon ist vom TÜV Rheinland für Sicherheitsanwendungen bis zu Sicherheitsintegritätslevel 3 (SIL 3) zertifiziert. Es ist außerdem für die Marine zertifiziert und klassifiziert als 1E für die Nuklearindustrie.

Merkmale

Kommunikation und Integration

  • Online-Modulaustausch, um Dauerbetrieb und Anlagenverfügbarkeit sicherzustellen
  • Integration in EcoStruxure Foxboro DCS und alle wichtigen dezentralen Steuerungssysteme (DCS)
  • Große E/A-Modulfamilie
  • Bis zu 254 Knoten Peer-to-Peer-Kommunikation
  • Cybersicherheitszertifizierung nach Achilles Level 1 

Wartung

  • Integriertes Diagnose- und Redundanz-Management – transparent für den Anwender
  • Einfache Diagnosen für die Status- und Fehleranalyse
  • Online-Modifizierungen und -Änderungen, Online-Modulaustausch und Hotspare-Steckplatz für eine kontinuierliche Produktion ohne Anhalten des Betriebs
  • Vollständiges Angebot an Software-Tools für jede Phase des Lebenszyklus des Sicherheitssystems (Paket TriStation™)

Anwendungen

Sicherheits- und kritische Steuerungsanwendungen

- TÜV-zertifiziert für SIL3-Anwendungen gemäß internationaler Norm IEC61508:2010
  • Notabschaltung (ESD)
  • Feuer und Gas (F&G)
  • Brennersteuerungssystem (BMS)
  • High-Integrity-Pressure-Protection-System (HIPPS)
  • Turbomaschinensteuerung und -schutz (TMC)

- Für sowohl zentrale als auch dezentrale E/A-Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen

Branchen 

  • Raffination und Petrochemie
  • Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Energieerzeugung
  • Pharmazeutische Industrie
Standard-Alternativtext

EcoStruxure Foxboro DCS