Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Altivar Process

Serviceorientierte, vernetzte Umrichter für Industrie und Versorgungsunternehmen
Intelligente, vernetzte Umrichter von 0,75 kW bis 20 MW bei Nieder- und Mittelspannung mit integrierten Services zur Optimierung Ihres Unternehmens durch Prozessoptimierung, sowie Verbesserungen im Energie- und Anlagenmanagement.

Produktdetails anzeigen

 

Altivar Prozess ATV600

Frequenzumrichter für Leistungen von 0,75 kW bis 2.600 kW

 

Altivar Prozess ATV900

Frequenzumrichter für anspruchsvolle Anwendungen von 0,75 kW bis 2.600 kW

 

Altivar Process ATV6000

Mittelspannungs-Frequenzumrichter von 2,4 bis 13,8 kV und 0,3 bis 20 MVA

Altivar Process Configurator

Konfigurieren Sie Ihre Antriebssystem-Lösung mit nur wenigen Klicks nach Ihren Anforderungen für große Antriebe.
Weitere Informationen

Altivar Machine

Umrichter für Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit
Altivar Machine bietet modernste Automatisierungslösungen bei gleichzeitiger Optimierung von Design und Senkung der Entwicklungskosten für Maschinenhersteller (OEM).

Produktdetails anzeigen

 

Altivar Machine ATV320

Frequenzumrichter für einfache und erweiterte Machinen

 

Altivar Machine ATV340

Frequenzumrichter für High-Performance-Maschinen

 

Altivar 12

Frequenzumrichter 0,18 bis 4 kW

Altivar Building

Vernetzte Antriebe für HLK und Pumpen
Effizientes, kompaktes und vernetztes Produkt für Gebäude, das sich problemlos in Ihr Gebäudemanagementsystem (GMS) integrieren lässt.
Altivar HVAC

Produktdetails anzeigen

 

Altivar 212

HLK-Frequenzumrichter 0,75 bis 75 kW

 

Altivar 31 Lift - Altivar 71 Lift

Antriebe für Aufzüge

Altivar Soft Starters

Zuverlässige, kompakte, robuste Sanftanlasser
Die Sanftanlasser von Altivar sind offen und einfach in Ihre Anlage zu integrieren. Sie sind eine breite und konsistente Reihe von Sanftanlassern von 0,37 bis 900 kW, mit denen Ihre Maschinen länger halten.

Produktdetails anzeigen

 

Altivar Soft Starter ATS480

Softstarter für Prozesse und Infrastrukturen von 3 bis 900 kW

 

Altistart 22

Sanftanlasser von 4 kW bis 400 kW

 

Altistart 01

Sanftanlasser 0,37 bis 75 kW

EcoStruxure Motor Control Configurator

Alternativer Standardtext
Finden Sie die beste Motorsteuerung für Ihre Anwendung
Entwerfen Sie Ihre Lösung in 3 einfachen Schritten mit dem Online EcoStruxure Motor Control Configurator.
Jetzt ausprobieren