![](https://www.se.com/ch/de/assets/v2/526/media/37902/900/Engerati-webinar-Easergy-T300-IC-131x171.jpg)
Um die Herausforderungen moderner Anwendungen des Stromnetzes, des wachsenden Strombedarfs sowie strenger CO2- und Kostengrenzen meistern zu können, müssen Sie auf Technologie der nächsten Generation umsteigen. Das neue Easergy T300 macht das heute schon möglich.
Stark
Integrierte All-in-One-Lösung für die Steuerung und Überwachung von MS/NS Anlagen
Einfach
Eine moderne Lösung, die die Handhabung von der Montage über die Inbetriebnahme bis zur Wartung vereinfacht
Flexibel
Ein kompaktes und modulares Design für viele Anwendungen, konfigurierbar für Ihre Anforderungen
Connected
Modernste Kommunikation für zukunftssichere Systeme mit offenen Protokollen und einem digitalen Lebenszyklus
Sicher
Hilft beim Schutz der Steuerungs- und Datensammlungsfunktionen und gewährleistet den sicheren Betrieb von Stromnetzen von Kunden, einschließlich Cyber-Sicherheit des Umspannwerks
Fakten
Unterstützt die Integration von erneuerbaren Energiequellen
Unterstützt die sichere Kommunikation von Unterstationen
<60 s
Dezentralisierte Systeme sichern eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung
Modernste Kommunikation ermöglicht zukunftssichere Systeme
Bewährte Methode zur Verbesserung der Verfügbarkeit (SAIDI)
Kostengünstige und schnelle Amortisation