Lernen Sie die neue Generation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge kennen: EVlink™ Pro AC
Setzen Sie auf eine extrem zuverlässige Ladestation für Elektrofahrzeuge zur Verbesserung von Effizienz und Nachhaltigkeit.
Entdecken Sie EVlink Pro AC
Vernetzte Ladestation für Elektrofahrzeuge
EVlink Pro AC ermöglicht ein äußerst zuverlässiges, flexibles und nachhaltiges intelligentes Laden für Gebäude, optimiert den Energieverbrauch, maximiert die Betriebszeit und Effizienz und gewährleistet eine nahtlose Benutzererfahrung für Installateure, Betreiber und Fahrer von Elektrofahrzeugen.
Fernüberwachung über OCPP 1.6- oder Modbus-Interoperabilität für intelligente Ladevorgänge. Erweiterbar für ISO 15118.
Flexibilität
Skalierbares, modulares Design mit T2S-Buchse, integriertem T2-Kabel, Haushaltssteckdose. Für wand- oder bodenmontierte Installation verfügbar. Individuell konfigurierbares Erscheinungsbild.
Nachhaltigkeit
„Green Premium“-Zertifizierung für REACH, ROHS, End-of-Life, Produktumweltprofil. Einfache Reparatur.
Zuverlässigkeit
Unter strikter Einhaltung von Normen, einschließlich der neuesten IEC 61851 Edition 3 geprüfte und zertifizierte Produkte.
Anwenderfreundlich
Einfache und intuitive Installation, Inbetriebnahme, Verwendung, Betrieb und Wartung. Inbetriebnahme über die eSetup-App oder den EcoStruxure EV Charging Expert.
Verstärkte Sicherheit
Integrierter FI-Schutzschalter Typ B-EV zur Reduzierung von Fehlauslösungen bei Gleichstromlecks. Integrierte iMNx-Zusatzabschaltung mit Spannungsauslösung bei beschädigtem Schütz.
Neue Ladestation für Elektrofahrzeuge speziell für Gebäude
Aufladen zu Hause
In einem Mehrfamilienhaus bietet EVlink Pro AC Eigentümern und Mietern von Mehrfamilienhäusern ein benutzerfreundliches Ladeerlebnis.
Aufladen am Arbeitsplatz
Die intelligente Integration von EVlink Pro AC-EV-Ladestationen in Büro- und Industriegebäuden gibt dem Gebäudeeigentümer ein unbesorgtes Gefühl.
Aufladen am Zielort
Die EVlink Pro AC EV-Ladestation bietet erhebliche Vorteile an Orten wie Einzelhandel, Restaurants, Hotels usw.
Sicherheitsmaßnahmen beim Laden von Elektrofahrzeugen
Erfahren Sie, wie Sie Ladestationen für Elektrofahrzeuge auswählen, die den Sicherheitsnormen und -vorschriften entsprechen.