Leistungsstarke Batteriesicherung bei geringem Platzbedarf
Die neue Galaxy™ VS ist das kompakte, dreiphasige USV-System, das EcoStruxure™ fähig ist, und Sie auf innovative Weise gegen Ausfallzeiten schützt.
Stromversorgungsschutz so innovativ wie Ihr Unternehmen
Neue patentierte Hybridtechnologie
Im Doppelwandler-Modus erreicht die USV einen Wirkungsgrad von bis zu 97 % – selbst bei Vollschutz und jeder Laststufe.
Modulare Architektur für maximale Verfügbarkeit
Kritische Systemkomponenten sind als fehlertolerante Module und für kürzere Reparaturzeiten konzipiert.
99 % Effizienz im ECOnversion-Modus
Unser patentierter ECOnversion™-Modus bietet eine schnelle Rendite (unter zwei Jahren).
Zuverlässigkeit
Die USV, auf die Sie sich verlassen können, mit langlebigen Lithium-Ionen-Batterien und unseren professionellen Service-Level-Angeboten.
Kompaktes Design
Dank der Hochleistungstechnologie und des vollständigen Frontzugriffs eignet sich die Galaxy VS auch für beengte Platzverhältnisse. Sie ist somit ideal für kleinere Datacenter.
EcoStruxure Ready
Unsere cloudbasierte, offene Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration und zukunftssichere Anpassungsfähigkeit.
Lernen Sie die USV Galaxy VS kennen
Erfahren Sie mehr über die neue USV Galaxy VS und die Vorteile, die diese für Ihr Unternehmen bieten kann.
Höhere Verfügbarkeit. Geringere Betriebskosten. Erstklassiger Stromversorgungsschutz für kritische Infrastrukturen. Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Vorteile der USV Galaxy VS.