Merkmale
Unsere EcoStuxure-fähige SM6-Schaltanlage als Teil der Serie von MS-Geräten ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Erfahrung und bringt die Überwachung von Umspannwerken auf die nächste Stufe. Identifizieren Sie mangelhafte elektrische Verbindungen schneller durch thermische Überwachung, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte durch Umgebungsüberwachung oder sammeln Sie Daten über die Leistung von Leistungsschaltern. Alle Informationen stehen Ihnen zur Verfügung, um eine unvergleichliche Transparenz und den Betrieb Ihrer Geräte zu gewährleisten und die Wartungskosten zu senken.
Vorteile
● Rund-um-die-Uhr-Konnektivität ermöglicht Echtzeitdaten für eine effektive Entscheidungsfindung
● Geringere Ausfallzeiten und optimierte Wartungskosten
● Geringere Risiken für Mitarbeiter und Geräte durch interne Lichtbogenerkennung und Betrieb aus der Nähe
Schauen Sie sich die vernetzte SM6 im Einsatz an:
UCB Farchim Pharma erleidet weniger ungeplante Ausfallzeiten und spart Zeit und Geld bei Wartungsarbeiten. Video ansehen

Digitalisierung Ihrer Energieverteilung
SM6 Connected Enabled
Wussten Sie, dass bis zu 25% aller Kabelfehler auf lose Verbindungen oder verunreinigte Oberflächen zurückzuführen sind? Reduzieren Sie ungeplante Ausfallzeiten und erkennen Sie Hot-Spots frühzeitig durch On-Demand-Überwachung.

-
Zugriff über QR-Code
1 -
Thermische Überwachung
2 -
Easergy Thermal Connect-App
3
Zugriff über QR-Code
1Thermische Überwachung
2Easergy Thermal Connect-App
3SM6 Connected Enabled Plus
Vorteile:
● Rund um die Uhr vernetzte Sensoren ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Hot-Spots, Kondensation oder den Zustand der Leistungsschalter
● Genaue Wartungsplanung basierend auf Alarmen oder Empfehlungen
● Verbesserte Sicherheit durch Steuerung aus der Nähe und ultraschnelle Lichtbogenerkennung

-
SubStation-Überwachungsgerät
1 -
Leistungsschalterüberwachung
2 -
Thermische Überwachung
3 -
Steuerung und Überwachung aus der Nähe
4 -
Störlichtbogenerkennung
5 -
Zugriff über QR-Code
6 -
Umgebungsüberwachung
7
SubStation-Überwachungsgerät
1Leistungsschalterüberwachung
2Thermische Überwachung
3Steuerung und Überwachung aus der Nähe
4Störlichtbogenerkennung
5Zugriff über QR-Code
6Umgebungsüberwachung
7SM6 Connected Combo

-
Leistungsschalterüberwachung
1 -
Störlichtbogenerkennung
2 -
Thermische Überwachung
3 -
Umgebungsüberwachung
4 -
SMS-Alarme
5 -
Cloud-Konnektivität
6 -
Überwachungsgerät für Umspannwerke
7 -
Überwachung aus der Nähe
8 -
Thermische Überwachung
9 -
Umgebungsüberwachung
10 -
Überwachung von NS-Wicklungen
11
Leistungsschalterüberwachung
1Störlichtbogenerkennung
2Thermische Überwachung
3Umgebungsüberwachung
4SMS-Alarme
5Cloud-Konnektivität
6Überwachungsgerät für Umspannwerke
7Überwachung aus der Nähe
8Thermische Überwachung
9Umgebungsüberwachung
10Überwachung von NS-Wicklungen
11Finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung
PremSet-Schaltanlagen

PremSet-Schaltanlagen
Unsere PremSet-Schaltanlagen sind die Lösung für die sich weiterentwickelnden Anforderungen Ihres Unternehmens an die Mittelspannungsverteilung. Diese zukunftsfähige Schaltanlage bietet beispiellose Effizienz und Benutzerfreundlichkeit; integrierte intelligente Technologie und unkomplizierte Konzeption sowie die Einrichtung und Verwaltung Ihres Mittelspannungsverteilungsnetzes.
Merkmale
Die neue Generation der Mittelspannungsschaltanlagen (MS) mit geschirmtem Feststoffisoliersystem (2SIS). PremSet ist ein wesentlicher Bestandteil der EcoStruxure Power-Architektur und ist mit den neuesten Kommunikations- und Automatisierungsgeräten kompatibel, um als IoT-vernetztes MS-Panel zu fungieren. Sie lässt sich nahtlos in andere innovative, interoperable Produkte integrieren und eröffnet neue Möglichkeiten bei der Stromverteilung.
Vorteile
● Ein technologischer Durchbruch, der den Weg zu beispielloser Sicherheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ebnet.
● Isolierung und Abschirmung aller stromführenden Bauteile sorgen für eine störungsfreie Lebensdauer, während Technologie, die komplett auf SF6 verzichtet, Sicherheit gewährleistet.
● Einfache Installation und Verwendung durch benutzerfreundliche Schaltanlagen und optimiertem Service dank SSIS-Technologie
● Bereit für intelligente Netze mit fortschrittlichen Schutz-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen, vollständig integriert für höhere Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.
Wir unterstützen Sie!
Chat