Gasisolierte Schaltanlagen bis 24 kV – 2500 A – 31,5 kA · GMA
Die Schaltanlage GMA zeichnet sich durch auf ein Minimum begrenzte Anschaffungs- und Betriebskosten aus. Darüber hinaus erfüllt sie dank ihres kompakten Designs, einer langen Lebensdauer und einer extrem hohen Versorgungssicherheit höchste Kundenansprüche. Die GMA ist bereit für das Internet der Dinge, ermöglicht eine einfache Integration in das Smart Grid und bietet flexible Optionen zur Fernüberwachung.
Date :
01 août 2018
|
Type:
Catalogue
Langues:
Allemand
|
Version:
1.1
Référence du document:
ZXKGMA