{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Besoin d´ajouter une protection différentielle sur un Compact NSX?
La protection différentielle est réalisable pour tous les disjoncteurs Compact NSX100 à 630 tripolaires
ou tétrapolaires équipés d’un déclencheur magnétique, magneto-thermique ou Micrologic 2, 5 ou 6 soit :
  • par l’adjonction au disjoncteur d’un bloc Vigi pour réaliser un Vigicompact NSX,
  • par l’utilisation d’un relais Vigirex et de capteurs tores séparés.
Disjoncteurs équipés d’un bloc Vigi additionnel (Vigicompact NSX)
  • Caractéristiques générales communes avec celles des disjoncteurs.
  • Blocs Vigi associés : la protection différentielle est obtenue par montage d’un dispositif différentiel résiduel Vigi directement aux bornes de l’appareil. Il agit directement sur le déclencheur,magnétique, magnéto-thermique ou Micrologic Standard 2.2 / 2.3.

Disjoncteurs associés à un relais Vigirex
Association disjoncteurs Compact NSX + relais Vigirex
Les relais Vigirex permettent d’associer les disjoncteurs Compact NSX à une protection différentielle externe.
Les disjoncteurs doivent être équipés d’un déclencheur voltmètrique MN ou MX. Les relais Vigirex ajoutent des
valeurs particulières de seuil de déclenchement ou de temporisation. Ils sont particulièrement adaptés lorsque
les contraintes d’installation sont importantes (disjoncteur déjà raccordé et installé, espace disponible limité…)
Caractéristiques des relais Vigirex :
  • sensibilité réglable de 30 mA à 250 A et temporisation à 9 crans (0 à 4,5 s)
  • tores fermés jusqu’à 630 A (diamètre 30 à 300 mm), tores ouvrants jusqu’à 250 A (diamètre 46 à 110 mm) ou cadres sommateurs jusqu’à 630 A,
  • réseau 50/60 Hz, 400 Hz.
Conformité aux normes : CEI 60947-2 annexe M, CEI/EN 60755, CEI/EN 61000-4-2 à 4-6, CISPR11, UL1053 et CSA22.2

Schneider Electric Suisse

Pièce(s) jointe(s)
vigi - relai et tores.JPG.jpg [32.47 KB]
En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: