Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
        
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
C´est quoi la fonction de la bobine MN pour Compact NSX?
   Le déclencheur MN provoque l’ouverture du disjoncteur lorsque sa tension de commande descend en dessous du seuil de 35 % de sa valeur nominale Un.
Le déclenchement à minimum de tension, associé à un bouton d’arrêt d’urgence,réalise une fonction de commande d’ouverture à sécurité positive : la bobine du MNétant alimentée en permanence, si son alimentation est interrompue :
  •  soit volontairement, par un bouton d’arrêt d’urgence
  •  soit accidentellement, par perte d’alimentation ou câblage défectueux, la bobine provoque l’ouverture du disjoncteur.
Conditions d’ouverture
L’ouverture par le déclencheur MN répond aux exigences de la norme IEC 60947-2 :
  •  l’ouverture automatique du disjoncteur est assurée sans aléa lorsque la tension d’alimentation permanente de la bobine est U y 0,35 x Un
  •  si la tension se situe entre 0,35 et 0,7 Un l’ouverture est possible mais pasgarantie. Au delà de 0,7 Un l’ouverture ne peut se produire.
Conditions de fermeture
En l’absence d’alimentation du déclencheur MN, la fermeture du disjoncteur, manuelle ou électrique, est impossible. Elle est assurée sans aléa lorsque la tension de commande de la bobine est U u 0,85 x Un. En dessous de ce seuil la condition de fermeture du disjoncteur n’est pas garantie.

Caractéristiques
  • Tension d’alimentation
V CA 50/60 Hz : 24 - 48 - 100/130 - 200/240
                           50 Hz : 380/415 60 Hz : 208/277
V CC: 12 - 24 - 30 - 48 - 60 - 125 -250
  • Seuil de fonctionnement:
Ouverture 0,35 à 0,7 Un
Fermeture 0,85 Un
  • Plage de fonctionnement 0,85 à 1,1 Un
  • Consommation (VA ou W) Appel : 10 - Maintien : 5
  • Temps de réponse 50(ms)

Schneider Electric Suisse

Pièce(s) jointe(s)
MN.JPG.jpg [22.3 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: