Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

GM AirSeT

Tableau sans SF6 modulaire à isolation dans le gaz (GIS) pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV / 1250 A / 25 kA.

Fait partie de la gamme SeT Series

GM AirSeT est un tableau de distribution primaire moyenne tension (simple jeu de barres) écoresponsable et numérique à isolation gazeuse (GIS) qui remplace le gaz à effet de serre SF6 par une combinaison d'air pur (GWP = 0) et de coupure sous vide. Il convient aux applications du réseau de distribution primaire, en passant des distributeurs d'énergie aux bâtiments commerciaux et industriels ou bien encore les énergies renouvelables.
GM AirSeT™ Schneider Electric Tableau sans SF6 modulaire à isolation dans le gaz (GIS) pour la distribution primaire jusqu'à 24 kV / 1250 A / 25 kA.