Disjoncteur, pour la protection des lignes avec une intensité de courant jusqu'à 3200A.
Fait partie de la gamme PacT Series
Grâce à 65 ans de leadership sur le marché, les disjoncteurs ComPacT sont aujourd'hui la référence ultime partout dans le monde en matière de protection contre les risques électriques. Leur capacité avérée à protéger même dans les environnements les plus exigeants est désormais associée à une contribution inégalée à la fiabilité électrique, à l'efficacité de la maintenance et à l'efficacité énergétique, grâce à des fonctions numériques et une connectivité de pointe.