Disposent de joint d'étanchéité en PVC sur les dimensions jusqu'à 20/15 et un joint en caoutchouc pour les 25/20. Fonds prévus pour la réalisation de trous filetés destinés à la fixation d'appareillage. A partir de la dimension 15/10, les fonds possèdent 4 trous filetés M4, recouverts d'un bouchon amovible, pour la fixation directe du châssis plein. L'offre est composée de quatre modèles de base: avec et sans prédécoupages, couvercle haut ou couvercle bas.