Système modulaire d'entrées/sorties IP67 délocalisées pour installations industrielles.
Fait partie de la gamme Modicon
Ces blocs interface permettent d'étendre les architectures au plus près des équipements dans les environnements difficiles. Ils fonctionnent avec tous types d'automates, de contrôleurs logiques ou de mouvement équipés pour CANopen ou Sercos3 (Ethernet). Disponibles dans différentes configurations, ces modules d'entrées/sorties TOR ou analogiques sont utilisés pour raccorder des capteurs et des actionneurs. Un module d'alimentation et un module sur bus de terrain CANopen complètent le système.