Système modulaire d'entrées/sorties IP 20 délocalisées pour installations industrielles.
Fait partie de la gamme Modicon
Ces blocs interface permettent d'étendre les architectures réseau complexes au plus près des équipements. Ils fonctionnent avec tous types d'automates, de contrôleurs logiques ou de mouvement équipés pour CANopen, Sercos3 ou Ethernet/IP (Ethernet). Disponibles dans différentes configurations, ces modules d'entrées/sorties TOR ou analogiques connectent les capteurs et actionneurs. Des modules fonctionnels dédiés à certaines applications et des modules de communication complètent le système.