Terminaux graphiques tactiles couleur avec clavier.
Fait partie de la gamme Harmony
Utilisés pour l'affichage de messages texte, d'objets graphiques et de synoptiques, ces terminaux sont utilisés pour la commande et le paramétrage de données des machines et process simples. Ils disposent d'un écran tactile et d'un clavier de 5,7" ou 10,4" pour la saisie manuelle des données. Les applications sont réalisées avec l'outil VijeoDesigner.