Découvrez l'Ecostruxure DERMS
-
Déverrouille la flexibilité pour des déploiements de DER maximaux
L'intégration des ressources énergétiques distribuées (DER) devient une perturbation importante pour les services publics qui gèrent les réseaux de distribution. Ecostruxure DERMS est une solution orientée réseau adaptée aux besoins des services publics, permettant à la fois l’exploitation efficace et la planification des réseaux actifs. La solution optimise la connexion des énergies renouvelables et des véhicules électriques en tirant parti de la flexibilité des DER à tous les niveaux.
Avantages de l’EcoStruxure DERMS
Focalisé sur les GRD
Conçu et construit pour les Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD), leurs moteurs d’activité et processus.
Améliore la satisfaction
Améliore la qualité de l'alimentation électrique tout en prenant en charge les choix des clients en matière d'énergie. Permet une intégration fiable et efficace de niveaux élevés d'énergies renouvelables et de véhicules électriques.
Diffère les dépenses
Reporte les investissements en capital dans l'infrastructure du réseau. Optimise l’exploitation du réseau en combinant les actifs du réseau et la flexibilité des DER.
Évolutivité garantie
Prend en charge les petits projets de validation de principe jusqu'aux déploiements à grande échelle.
Caractéristiques de l'Ecostruxure DERMS
Gestion des DER
Gérez les ressources énergétiques distribuées avec une interface globale qui communique directement avec les unités DER uniques, permet leur agrégation et interface avec les DER agrégés par des tiers. Prend en charge tous les types de production, de stockage d'énergie, de véhicules électriques, de microgrids et de programmes de demande. Effectue le suivi des DER en temps réel et de leur production prévue.
Flexibilité des DER
Obtenez des informations sur la flexibilité des DER disponible, depuis les unités de DER jusqu’aux groupes de DER. Commande de DER groupés comme une unique ressource virtuelle. Commande optimisée pour les services locaux comme ceux à grande échelle.
Connaissance de la situation
Prendre conscience de l'impact des DER sur le réseau. Obtenez des informations de charge cachées en un seul clic sur la vue réseau. Détectez les problèmes imposés par les DER, tels que l'inversion du flux de puissance, les problèmes en bordure de réseau ou généralement les points faibles du réseau. Recevez une alerte en temps réel pour tout problème de ce type. Découvrez les violations de contraintes à venir à l'aide de la fonctionnalité Anticiper pour améliorer la planification des opérations à court terme.
Gestion active du réseau
Appliquez une gestion active du réseau qui résout les problèmes de sous/surtension, de dépassement thermique et de flux de puissance inversés indésirables tout en optimisant la production d'énergie renouvelable. Combinez les actifs d'optimisation traditionnels avec la flexibilité DER disponible pour maximiser la production d'énergie renouvelable et minimiser les interruptions de service pour les clients. Exploitez tout le potentiel de la flexibilité DER en implémentant la commande des DER en amont à l'aide de la Gestion des contraintes anticipées.
Flexibilité de la demande
Utilisez la flexibilité DER agrégée d'une manière sans violation, y compris la flexibilité de la puissance réelle et réactive. La commande optimale de la flexibilité des DER, de l'ensemble du système jusqu’au départ, met en oeuvre la réduction de la production, le délestage et le décalage, la gestion de la capacité et de l'énergie et la prise en charge des VAR.
Capacité d'hébergement
Augmentez l'efficacité du traitement des nouvelles connexions client. Évaluez la capacité d'hébergement disponible dans chaque partie du réseau à l'aide d'une carte thermique de capacité d'hébergement. Exécutez en toute transparence une vérification détaillée de la connexion client pour déterminer comment le DER nouvellement installé affecte le réseau existant et futur, en tenant compte des violations de tension, des surcharges, du flux inverse, et plus encore. Analysez les emplacements qui sont déjà confrontés à des violations de contraintes.
Alternatives sans fil
Pour les zones confrontées à des violations de contraintes et ayant besoin d'une mise à niveau, utilisez la suite de planification du réseau qui tire parti des outils de prévision intelligents et des modules de simulation du réseau. En tant qu'ingénieur de planification, développez les futurs modèles de réseau de manière compétente, planifiez plusieurs scénarios d'intégration DER et comparez les options de planification du réseau traditionnelles et alternatives. Assurez-vous que le réseau est efficacement renforcé tout en maximisant la flexibilité.
-
Classé comme solution DERMS #1 dans le Guidehouse Insights Leaderboard 2022
Schneider Electric a été reconnu par Guidehouse comme le principal fournisseur de DERMS dans les catégories de la stratégie et de l'exécution. La position de leader de Schneider Electric est le résultat de notre approche de bout en bout de la gestion des DER qui brise les silos des fonctions commerciales et technologiques avec une vue complète de la gestion des données du réseau basée sur la valeur et basée sur les cas d'utilisation.