Gammes
Altivar Soft Starter ATS130
Démarreurs progressifs pour machines simples de 11 à 55 kW Un démarreur progressif simple et compact qui étend la plage de puissance de l'ATS01 tout en offrant de nouveaux avantages tels qu'une flexibilité mécanique et électrique accrue, une efficacité opérationnelle accrue et une gestion optimisée du moteur avec la solution de démarreur de moteur progressif ATS130.Voir les produits Altivar Soft Starter ATS480
Démarreurs progressifs pour Process & Infrastructures de 3 à 900 kW L'Altivar™ Soft Starter ATS480 est la nouvelle évolution des démarreurs progressifs, qui intègre les éléments de Connectivité et de Digitalisation. Conçu pour répondre aux process et aux infrastructures, l'ATS480 simplifie l'exécution des projets et maximise la disponibilité de vos applications, même dans les environnements les plus exigeants. L'ATS480 s'appuie sur sa robustesse éprouvée et sa qualité de commande en couple afin de prolonger la durée de vie des équipements.Fait partie de la gamme AltivarVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Altistart 22
Sanftanlasser von 4 kW bis 400 kW Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen-Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 17 A bis 590 A.Fait partie de la gamme AltivarVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Altistart 48
Démarreurs pour pompes et ventilateurs 4 kW à 1200 kW Démarreurs-ralentisseurs progressifs pour moteurs asynchrones triphasés de 4 à 1200 kWFait partie de la gamme AltivarVoir les produits Altistart 01
Démarreurs pour machines simples 0,37 kW à 75 kW Démarreurs progressifs et démarreurs progressifs ralentisseurs pour moteurs asynchrones monophasés ou triphasés de 0,37 à 75 kWFait partie de la gamme AltivarVoir les produits Lancer le sélecteur de produit