Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Plus de protection, d'efficacité & de durabilité pour la gestion de l'eau

Au sein de l'architecture de solution IIoT EcoStruxure, les appareils de terrain spécifiques, les commandes et les applications logicielles sont interconnectés de manière ouverte, continue et évolutive. Cela crée une transparence maximale des données et permet d'exploiter des potentiels d'optimisation économiques et écologiques tout au long du cycle de vie de l'exploitation. Nos applications numériques pour les installations neuves et existantes permettent un retour sur investissement rapide pour un coût technique et financier raisonnable et contribuent à protéger l'environnement et le climat.
Laissez-vous convaincre

Projet de numérisation ARA Yverdon

Durable, sûr, efficace sur le plan énergétique : voilà les atouts d’un approvisionnement en eau moderne

Schneider Electric dans toute sa splendeur : découvrez en vidéo comment le groupe technologique collabore avec des entreprises partenaires régionales pour mener à bien des projets de numérisation. Voyons ici l’exemple de l’intégrateur de systèmes AMICS à Genève et de l’ARA Yverdon.

Trouver un intégrateur de systèmes
 

TeSys island

EcoStruxure Asset Advisor

 

AVEVA™ System Platform

 

Modicon M580 - ePac

 

Altivar Process ATV600

 

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

 

TeSys Ultra

 

Démarreurs progressifs

Une technologie qui rapporte

A male employee with a digital tablet in hand inspecting a machinery in factory

Disponibilité et fiabilité accrues des installations

Réalisez une surveillance conditionnelle détaillée et une maintenance prédictive sur la base de données en temps réel - pour moins de pannes et de fuites. 

  • Le fournisseur d'eau britannique Anglian Water a réduit ses pertes d'eau de 10 millions de litres par jour grâce à EcoStruxure.

Travailler efficacement

La disponibilité claire des données et les services numériques permettent des analyses détaillées et une connaissance optimale de la situation. Vous prenez ainsi toujours la bonne décision. 

  • Jusqu'à 40% d'efficacité opérationnelle en plus avec AVEVA System Platform

Une économie durable

Rendez votre entreprise plus efficace et moins sujette aux erreurs grâce aux données. Cela permet d'économiser des frais d'exploitation, d'éviter les pertes d'eau et de réduire l'impact sur l'environnement. 

  • Jusqu'à 30 % de consommation d'énergie en moins grâce à une mise en réseau globale avec EcoStruxure

Success stories suisses - environ 300 clients suivis dans le secteur de l'eau et des eaux usées

Un fournisseur d'eau régional réduit les coûts d'exploitation

Le fournisseur d'eau suisse Val-de-Ruz a pu améliorer son efficacité énergétique et réduire ses coûts d'exploitation grâce à des solutions technologiques intelligentes pour la gestion de l'énergie. Cela a été rendu possible grâce au matériel et aux logiciels de Schneider Electric.

  • Des produits en réseau : Mesureurs de puissance et variateurs de fréquence Altivar pour une transparence maximale des données et une commande plus efficace des moteurs.
  • Commande : la commande de processus Modicon M580 assure une plus grande disponibilité et des processus précis.
  • Logiciel : EcoStruxure Power Monitoring Expert aide à l'évaluation des données et soutient la consommation la plus efficace possible de l'énergie. 

Le campus se chauffe en respectant le climat

Grâce à la technique de Schneider Electric, le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne est désormais chauffé et refroidi de manière climatiquement neutre. Quatre pompes à chaleur d'une puissance de 6 MW chacune sont utilisées à cet effet. La production totale de CO2 du campus a pu être réduite de 4 300 à 2 500 tonnes par an.


  • Schneider Electric apporte son soutien avec des transformateurs, des entraînements, des démarreurs progressifs, des tableaux de distribution et des relais de protection pour la basse et la moyenne tension.
  • Le système SCADA Citect permet une surveillance et une commande particulièrement efficaces des processus automatisés.
  • La commande de processus Modicon M580 assure une plus grande disponibilité et des processus précis.

La station de pompage consomme moins d'énergie

15 pour cent de coûts énergétiques en moins - par rapport à l'ancienne installation, la station de pompage Lange Erlen près de Bâle fonctionne désormais de manière nettement plus efficace. La raison : l'exploitant IWB a misé sur des solutions de numérisation durables de Schneider Electric lors de la modernisation.

  • Au niveau des appareils de terrain, la station de pompage a été équipée de Smart Panels, de convertisseurs de fréquence et de filtres de réseau actifs.
  • La commande à Lange Erlen est désormais assurée par les commandes de processus Modicon M340 et M580 de Schneider Electric : cela garantit une disponibilité maximale et des processus précis.

Vos interlocuteurs pour nos solutions d'eau et d'assainissement en Suisse

Samuel Legrix

Ouest

Samuel Legrix 
samuel.legrix@se.com
+41 79 797 72 96

Iwan Loertscher

Centre

Iwan Lörtscher
iwan.loertscher@se.com
+41 79 669 73 01

Martin Herzog

Est

Martin Herzog
martin.herzog@se.com
+41 79 909 94 68
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
Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !