Améliorez la disponibilité et la sécurité de votre site de production grâce à des claviers indicateurs qui organisent facilement et efficacement les alarmes et l'affichage des processus.
Les claviers indicateurs EcoStruxure Foxboro DCS organisent facilement et efficacement les alarmes et l'affichage des processus pour permettre une intervention plus rapide de l'opérateur et une résolution accélérée des problèmes. Les opérateurs disposent en permanence de fonctions spécifiques dans des emplacements assignés, sans étapes de navigation supplémentaires ni saisie de données numériques.
Lorsqu'il est utilisé comme un indicateur conventionnel, le clavier attire l'attention de l'opérateur sur une zone spécifique de la salle de contrôle pour un acquittement rapide des conditions d'alarme.
Caractéristiques
Disponible avec port USB et port série/GPIO
Compatible avec les stations de travail ou les serveurs série I/A et EcoStruxure Foxboro DCS
Disponible en version sur pied ou intégré à une station de travail/terminal
Les alarmes audio offrent plusieurs hauteurs de sons qui différencient les alarmes du système de façon audible et indiquent les priorités des alarmes en fonction des processus
Une sortie audio externe est disponible pour relier un amplificateur audio muni de haut-parleurs et fourni par le client, qui peut être entendu même dans un environnement bruyant
La fonction de test des DEL permet d'activer simultanément tous les voyants DEL
Rétroaction tactile/sonore positive pour garantir une fermeture correcte des interrupteurs
Avantages
Performances accrues des opérateurs
Délais de réponse raccourcis
Délais de résolution des problèmes améliorés
Amélioration de la disponibilité et de la sécurité des sites de production
Applications
Traitement des hydrocarbures
Produits chimiques et produits chimiques spécialisés