Chat
Présentation
Safety Validator est une application certifiée par TÜV qui vérifie que la logique de l'application exécutée sur votre contrôleur Tricon fonctionne comme prévu, puis documente les résultats automatiquement. Des tests automatisés complètent les méthodes de tests manuels et ne nécessitent aucune programmation spéciale. Les utilisateurs configurent simplement Triconex Safety Validator en fonction de leurs exigences de test particulières. Les tests, les cas de test et les scripts de test sont rapides et faciles à créer.
Il peuvent être exécutés sur un émulateur logiciel TriStation TS1131 ou sur le contrôleur Triconex. Les résultats de test sont auto-documentés, ce qui rend Safety Validator idéal pour les nouveaux projets ou pour la revalidation du système de sécurité à intervalles réguliers.
Avantages
Applications
Triconex Safety Validator peut être utilisé pour tester toutes les applications Triconex, y compris :
- Arrêt d'urgence
- Incendies et gaz
- Système de gestion du brûleur
- Système de protection de pression haute intégrité
- Contrôle et protection des turbomachines
Industries
- Raffinage et pétrochimie
- Pétrole et gaz en amont et secteur médian
- Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
- Production d'énergie
- Produits pharmaceutiques