Les transformateurs Trihal offrent des performances et une efficacité élevées même dans des conditions difficiles, fournissant un niveau élevé de sécurité et de fiabilité. Plus de 35 ans d'expérience et la toute dernière connectivité IdO permettent à votre entreprise de rester efficace et connectée.
Les transformateurs Trihal sont parfaitement adaptés à une utilisation en intérieur et à des applications exigeantes telles que les hôpitaux, datacenters et aéroports.
Les transformateurs Trihal sont parfaitement adaptés à une utilisation en intérieur et à des applications exigeantes telles que les hôpitaux, datacenters et aéroports.
![](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/133433/900/PM106811-IC-660x660.jpg)
Fonctionnalités
Fait partie de la gamme Set Series pour équipement MT, avec plus de 35 ans d'expérience, nos transformateurs Trihal compatibles EcoStruxureTM vous permettent désormais de devenir plus efficaces avec la surveillance de l'état conditionnel connecté. Grâve à la surveillance thermique, identifiez les connexions électriques défectueuses pour prolonger la durée de vie des équipements et conservez les informations à portée de main afin de réduire les coûts de maintenance.
Fait partie de la gamme Set Series pour équipement MT, avec plus de 35 ans d'expérience, nos transformateurs Trihal compatibles EcoStruxureTM vous permettent désormais de devenir plus efficaces avec la surveillance de l'état conditionnel connecté. Grâve à la surveillance thermique, identifiez les connexions électriques défectueuses pour prolonger la durée de vie des équipements et conservez les informations à portée de main afin de réduire les coûts de maintenance.
Avantages
- Données en temps réel pour une prise de décision efficace
- Réduisez les temps d'arrêt et optimisez les coûts
Pourquoi choisir Trihal ?
Performances inégalées
- Certificats C4 et E4 : un test rigoureux confirme des performances optimales, même dans les environnements difficiles
Sécurité renforcée
- certification IEC 60076-11 F1, offrant le plus haut niveau de sécurité incendie.
- S'éteignant automatiquement et insensible à la pollution ou à la condensation sévère
Efficacité et longévité
- Grâce à une conception efficace validée par un niveau de décharge partielle ≤ 5 pC, Trihal réduit le risque de pannes électriques
- Installation facile et rapide avec une maintenance minimale
Performances inégalées
- Certificats C4 et E4 : un test rigoureux confirme des performances optimales, même dans les environnements difficiles
Sécurité renforcée
- certification IEC 60076-11 F1, offrant le plus haut niveau de sécurité incendie.
- S'éteignant automatiquement et insensible à la pollution ou à la condensation sévère
Efficacité et longévité
- Grâce à une conception efficace validée par un niveau de décharge partielle ≤ 5 pC, Trihal réduit le risque de pannes électriques
- Installation facile et rapide avec une maintenance minimale
Pourquoi choisir Trihal
15 MVA
Puissance nominale maximale
+ de 35 années
d'expérience de fabrication
+ de 150 000
transformateurs fabriqués
Trihal Connected Enabled
Surveillez directement la qualité de vos connexions d’alimentation à l’aide de notre application Easergy Thermal Connect avec de simples alarmes à code couleur, à la demande jusqu’à 10 m de votre transformateur. Grâce à la surveillance thermique en temps réel, vous pouvez rapidement détecter les problèmes et prendre des mesures préventives pour éviter les temps d'arrêt imprévus.
![](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/136917/900/PM108578_Trihal_Connected_Enabled_IC-2360x1180.jpg)
-
1. Surveillance thermique
1Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives. -
2. Application Easergy Thermal Connect
2Une application simple à utiliser pour lire les données thermiques des capteurs, disponible gratuitement sur le Google Play store. -
3. Etiquette NFC
3Centralisez les données des capteurs par communication NFC depuis un tableau électrique complet ou une application. -
4. QR Code
4Un accès simple et rapide du bout des doigts aux données et à la documentation relative aux équipements. -
5. Clé électronique Zigbee
5Permet la communication locale entre le smartphone/tablette et les capteurs.
1. Surveillance thermique
1Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives.
2. Application Easergy Thermal Connect
2Une application simple à utiliser pour lire les données thermiques des capteurs, disponible gratuitement sur le Google Play store.
3. Etiquette NFC
3Centralisez les données des capteurs par communication NFC depuis un tableau électrique complet ou une application.
4. QR Code
4Un accès simple et rapide du bout des doigts aux données et à la documentation relative aux équipements.
5. Clé électronique Zigbee
5Permet la communication locale entre le smartphone/tablette et les capteurs.
Trihal Connected Enabled Plus
Les transformateurs Trihal peuvent être complétés avec une gamme de capteurs de surveillance optionnels installés en usine qui surveillent en permanence l'état de vos actifs. La surveillance connectée vous aidera à détecter rapidement les problèmes afin d'éviter les temps d'arrêt et de réduire les coûts d'exploitation.
![](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/136915/900/PM108579_Trihal_Connected_Enabledplus_IC-2360x1180.jpg)
-
1. Connectivtié au cloud
1Télésurveillance, Asset Advisor, Facility Expert. -
2. Alertes SMS
2Recevez des alertes lorsque des problèmes sont détectés, afin de planifier les actions de maintenance. -
3. Surveillance thermique
3Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives. -
4. QR Code
4Un accès simple et rapide du bout des doigts aux données et à la documentation relative aux équipements. -
5. Surveillance à proximité
5Obtenez des données de surveillance à une distance plus sûre avec des applications mobiles ou une IHM. -
6. Dispositif de surveillance de sous-stations
6Collecte les données des capteurs intelligents et fournit des informations en local à l'IHM ou à distance. -
7. Surveillance de l'environnement
7Connecté 24h/24 et 7j/7 pour détecter la condensation, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir et de prévenir les conditions de vieillissement rapide. -
8. Surveillance des enroulements BT
8Surveillez directement les enroulements des transformateurs pour détecter les défauts, les dommages ou les surcharges.
1. Connectivtié au cloud
1Télésurveillance,
Asset Advisor,
Facility Expert.
2. Alertes SMS
2Recevez des alertes lorsque des problèmes sont détectés, afin de planifier les actions de maintenance.
3. Surveillance thermique
3Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives.
4. QR Code
4Un accès simple et rapide du bout des doigts aux données et à la documentation relative aux équipements.
5. Surveillance à proximité
5Obtenez des données de surveillance à une distance plus sûre avec des applications mobiles ou une IHM.
6. Dispositif de surveillance de sous-stations
6Collecte les données des capteurs intelligents et fournit des informations en local à l'IHM ou à distance.
7. Surveillance de l'environnement
7Connecté 24h/24 et 7j/7 pour détecter la condensation, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir et de prévenir les conditions de vieillissement rapide.
8. Surveillance des enroulements BT
8Surveillez directement les enroulements des transformateurs pour détecter les défauts, les dommages ou les surcharges.
Combo Trihal Connected
Associez Trihal Connected à un tableau de distribution MT pour fournir une évaluation complète de l'état de santé de l'ensemble de votre installation MT 24 h/24 et 7 j/7, à tout moment et en tout lieu. Bénéficiez d'une surveillance conditionnelle connecté grâce à des capteurs thermiques et environnementaux intégrés au dispositif de surveillance de sous-station (SMD).
![](https://www.se.com/ch/fr/assets/v2/633/media/136916/900/PM108580_Trihal_Connected_Combo_IC-2360x1180.jpg)
-
1. Connectivtié au cloud
1Télésurveillance, Asset Advisor, Facility Expert. -
2. Alertes SMS
2Recevez des alertes lorsque des problèmes sont détectés, afin de planifier les actions de maintenance. -
3. Surveillance thermique
3Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives. -
4. Surveillance de l'environnement
4Connecté 24h/24 et 7j/7 pour détecter la condensation, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir et de prévenir les conditions de vieillissement rapide. -
5. Surveillance des enroulements BT
5Surveillez directement les enroulements des transformateurs pour détecter les défauts, les dommages ou les surcharges. -
6. Surveillance à proximité
6Obtenez des données de surveillance à une distance plus sûre avec des applications mobiles ou une IHM. -
7. Dispositif de surveillance de sous-stations
7Collecte les données des capteurs intelligents et fournit des informations en local à l'IHM ou à distance. -
8. Surveillance thermique
8Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives. -
9. Surveillance de l'environnement
9Connecté 24h/24 et 7j/7 pour détecter la condensation, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir et de prévenir les conditions de vieillissement rapide.
1. Connectivtié au cloud
1Télésurveillance,
Asset Advisor,
Facility Expert.
2. Alertes SMS
2Recevez des alertes lorsque des problèmes sont détectés, afin de planifier les actions de maintenance.
3. Surveillance thermique
3Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives.
4. Surveillance de l'environnement
4Connecté 24h/24 et 7j/7 pour détecter la condensation, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir et de prévenir les conditions de vieillissement rapide.
5. Surveillance des enroulements BT
5Surveillez directement les enroulements des transformateurs pour détecter les défauts, les dommages ou les surcharges.
6. Surveillance à proximité
6Obtenez des données de surveillance à une distance plus sûre avec des applications mobiles ou une IHM.
7. Dispositif de surveillance de sous-stations
7Collecte les données des capteurs intelligents et fournit des informations en local à l'IHM ou à distance.
8. Surveillance thermique
8Une surveillance connectée 24h/24 et 7j/7 pour détecter les points chauds et prendre des mesures préventives.
9. Surveillance de l'environnement
9Connecté 24h/24 et 7j/7 pour détecter la condensation, permettant ainsi aux utilisateurs d'agir et de prévenir les conditions de vieillissement rapide.