Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Nous sommes un membre Platinum de l'Open Compute Project

Lancé en 2011 par Facebook, Intel, Rackspace et Goldman Sachs, l'Open Compute Project (OCP) est une communauté collaborative axée sur la refonte de la technologie matérielle pour soutenir efficacement les demandes croissantes en matière d'infrastructure de calcul. En tant que membre Platinum de l'Open Compute Project, Schneider Electric assume un rôle de leader dans la conception des datacenters de demain.
En savoir plus
Logo representing platinum membership of Open Compute Project

Une solution OCP Inspired™

Compatible avec la spécification Open Compute V2 en rack, cette PSU en rack 12 V CC 2OU est reconnue par OCP Inspired™. Les principales caractéristiques comprennent :
  • Configurations de 15 kW N+1 ou 9 kW 2N
  • Entrée ATS pour une alimentation double
  • Peut contrôler jusqu'à 2 étagères BBU
  • Alimentation compatible avec les logiciels définis
Pour plus d'informations ou pour commander, utilisez le formulaire situé au bas de cette page.
OCP Inspired PSU Gemini

Spécifications du module informatique du datacenter

Optimiser la conception du module crée une architecture évolutive et reproductible, simplifie l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement, facilite la mise en place des racks d'OCP et maximise l'espace blanc.

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre équipe de service à la clientèle pour obtenir plus d'informations, une assistance technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Contacter le support
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
Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !