Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Imagen de OPC Factory Server V3.60

OPC Factory Server V3.60

Version contents : (see readme.html file) Note : The Small version software product gets the same features as the Large one but with the following restrictions : • Size of the application (Number of items managed by the server) limited to 1000 • OPC XML protocol and Web interface non available on this version The DEMO version software product gets the same features as the Large one but with the following restrictions : • Limited time of 3 days at each execution

Fecha: 07 ene 2016 | Tipo: Software
Idiomas: Inglés | Versión: V3.60
Referencia del documento: OFS_3_60_3108

Archivos

Nombre del archivo
OFS_V3.60_3108_D.zip
OFS_V3.60_3108_L.zip
OFS_V3.60_3108_S.zip
readme.htm