Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Imagen de AP7811B - Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V, (12)C13 & (4)C19

AP7811B - Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V, (12)C13 & (4)C19

Power Distribution, Metered Rack PDU

Fecha: 13 dic 2016 | Tipo: Technical Drawing
Idiomas: Inglés | Versión: 1.0
Subtipo: Typical Drawing
Referencia del documento: SPD_JSHR-AGMB9R_EN

Archivos

Nombre del archivo
AP7811B_-_Rack_PDU_Metered_2U_30A_208V_(12)C13_&_(4)C19.dwg
JSHR-AGMB9R_R0_EN.pdf

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

 opens in new Window

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.