Variador de media tensión de 2,4 a 13,8 kV y 0,3 a 20 MW
El variador Altivar Process ATV6000 'conectado inteligente' completa la gama Altivar Process con una solución para abordar sus requisitos de operación de voltaje medio. ATV6000 ofrece una cobertura completa de rangos de voltaje desde 2.3KV hasta 13.8KV y hasta 20MW. Normalmente utilizado en aplicaciones de alta potencia en minería y minerales, petróleo y gas, agua y aguas residuales y generación de energía, ATV6000 gestiona aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores, y más...